ファクトリーサプライ用品技術窓口

離型油GOO

通常単価(税別)
33,177円
税込単価
36,495円
通常出荷日:5日目

植物油脂を主成分とした離型油です。【特長】・薄く塗ることができ、少ない塗布量で高い離型力を発揮します。...

詳細を確認
  • 種類
    缶・ボトル
  • 色
    褐色液体
  • 容量(ml)
    17297
  • 容器タイプ
    缶
  • JANコード
    4979782048325
  • 質量(g)
    16000.0
  • トラスココード
    354-2198
  • 材質1
    主成分:植物油脂、乳化剤、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤
  • タイプ
    原液使用
  • 原液量(ml)
    17297

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JC63
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JC63の仕様・寸法情報

種類
缶・ボトル
色
褐色液体
容量(ml)
17297
容器タイプ
缶
JANコード
4979782048325
質量(g)
16000.0
トラスココード
354-2198
材質1
主成分:植物油脂、乳化剤、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤
タイプ
原液使用
原液量(ml)
17297

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
JC63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,177円
( 36,495円 )
5日目

詳細情報

基本情報

植物油脂を主成分とした離型油です。
【特長】
・薄く塗ることができ、少ない塗布量で高い離型力を発揮します。
【用途】
・洋菓子を焼く際の型からの剥離に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

離型油GOOの型番JC63のページです。 型番JC63に関する仕様情報を記載しております。
離型油GOOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
離型油GOO
食品用離型油
食品用離型油 Good Baker WIDE
植物油系離型剤 スミモールドP2
植物油系離型剤スミモールドPV2
スプレー型離型剤
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤信越化学工業
通常価格33,177円1,298円1,298円996円1,377円3,811円 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類缶・ボトルスプレースプレースプレースプレースプレー
色褐色液体褐色褐色---
容量(ml)17297550550---
容器タイプ缶-----
JANコード497978204832549797820437264979782044518---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました