ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスリペアキット

通常単価(税別)
5,737円
税込単価
6,311円
通常出荷日:11日目

合わせガラスにできた飛び石による傷を補修するためのキットです。【特長】・UVレジンを使用し、傷を目立た...

詳細を確認
  • JANコード
    4978955001150
  • 質量(g)
    125.000
  • トラスココード
    520-4804
  • セット内容(点)
    8
  • 材質1
    UVレジン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MH115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MH115の仕様・寸法情報

JANコード
4978955001150
質量(g)
125.000
トラスココード
520-4804
セット内容(点)
8
材質1
UVレジン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,737円
( 6,311円 )
11日目

詳細情報

基本情報

合わせガラスにできた飛び石による傷を補修するためのキットです。
【特長】
・UVレジンを使用し、傷を目立たなくします。
・インジェクターや吸盤式台座、クリアフィルムなどがセットになっており、手軽に作業が行えます。
【用途】
・ガラスの傷補修に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスリペアキットの型番MH115のページです。 型番MH115に関する仕様情報を記載しております。
ガラスリペアキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスリペアキット
ガラスリペアワン
エポキシパテ(プラ用)
軽パテ HC
サンデーペイント ガラスクロス 1m×1m
多用途補修パテ DEP-030
メーカーホルツ旭エンジニアリングセメダインセメダインサンデーペイントヘンケル
通常価格5,737円5,833円1,133円994円 -4,836円1,202円
通常出荷日11日目5日目1日目1日目〜2日目2日目
JANコード4978955001150-----
質量(g)125.000-----
トラスココード520-4804-----
セット内容(点)8-----
材質1UVレジン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました