ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アセチレン用調整器 ねじ付

通常単価(税別)
31,552円
税込単価
34,707円
通常出荷日:4日目

アセチレンガス用のねじ接続式圧力調整器です。【特長】・ガス圧力を調整し、安定した流量で供給します。【用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PZ3867955
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PZ3867955の仕様・寸法情報

JANコード
4991756276268
質量(g)
21.000
トラスココード
198-0631
材質1
本体:黄銅、アルミ、鉄、樹脂
適合機種
アストロターボアセチレンバーナ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PZ3867955
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,552円
( 34,707円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アセチレンガス用のねじ接続式圧力調整器です。
【特長】
・ガス圧力を調整し、安定した流量で供給します。
【用途】
・アセチレンガスを用いた溶接、切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アセチレン用調整器 ねじ付の型番PZ3867955のページです。 型番PZ3867955に関する仕様情報を記載しております。
アセチレン用調整器 ねじ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アセチレン用調整器 ねじ付
パージダム
パージバディ
アセチレン用調整器A
アセチレン用調整器(逆火防止器付)
溶接器(アセチレン用)
メーカーアサダアサダアサダスター電器製造千代田精機ヤマト産業
通常価格31,552円119,309円13,781円 -12,495円22,241円17,008円 -
通常出荷日4日目2日目4日目2日目1日目1日目〜
JANコード49917562762684991756373356----
質量(g)21.000850.000700.000---
トラスココード198-0631504-8074----
材質1本体:黄銅、アルミ、鉄、樹脂-布---
適合機種アストロターボアセチレンバーナ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました