ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

CUSTOM ブロワークリーナー

通常単価(税別)
12,537円
税込単価
13,791円
通常出荷日:4日目

送風機能と吸引機能を兼ね備えた、片手で使えるハンディサイズのブロワークリーナーです。【特長】・風速は3...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BC-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BC-01の仕様・寸法情報

集塵機能
あり
奥行(mm)
94
高さ(mm)
150
集じん容量(L)
約0.12
電源
リチウムイオン充電池 11.1V 2000mAh※内蔵・交換不可
幅(mm)
37
JANコード
4983621910452
質量(g)
320.000
トラスココード
691-5756
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BC-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,537円
( 13,791円 )
4日目

詳細情報

基本情報

送風機能と吸引機能を兼ね備えた、片手で使えるハンディサイズのブロワークリーナーです。
【特長】
・風速は3段階で調節でき、最大風速は55m/sです。
・ダストカップを装着することで、クリーナーとしても使用可能です。
【用途】
・製造装置や制御盤、作業台周辺のホコリや切り屑の吹き飛ばし、または吸引による清掃に。
・洗浄後の部品の水滴除去に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CUSTOM ブロワークリーナーの型番BC-01のページです。 型番BC-01に関する仕様情報を記載しております。
CUSTOM ブロワークリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CUSTOM ブロワークリーナー
ブロワ FRB40
36V コードレスブロワ RB36DB
充電式ブロワUB144D
充電式ブロワUB145D
DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11
メーカーカスタムHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタエスコ
通常価格12,537円16,333円15,109円 -11,179円 -11,720円 -23,830円
通常出荷日4日目11日目1日目〜3日目3日目2日目
集塵機能あり-なしありなしあり
奥行(mm)94-----
高さ(mm)150-----
集じん容量(L)約0.12-----
電源リチウムイオン充電池 11.1V 2000mAh※内蔵・交換不可-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました