ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄筋結束機 リバータイア バッテリー電圧14.4V

通常単価(税別)
169,114円~218,734円
税込単価
186,025円~240,607円
通常出荷日:5日目

鉄筋を結束するための充電式結束機シリーズです。【特長】・リチウムイオン電池を搭載しています。・オートパ...

詳細を確認
  • バッテリー電圧(V)
    14.4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

対象鉄筋径

JANコード

トラスココード

質量(g)

電圧(V)

容量(Ah)

最小発注数量
φ2.9~φ6.0~φ8.0XD13
4902870855000
354-7688
2300
14.4
5.0
1個
D10×D10~D13×D13×D13×D13
4902870814250
268-0008
1700.0
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,734円
( 240,607円 )
5日目
169,114円
( 186,025円 )
5日目

詳細情報

基本情報

鉄筋を結束するための充電式結束機シリーズです。
【特長】
・リチウムイオン電池を搭載しています。
・オートパワーオフ機構付メインスイッチを搭載しています。
・ブラシレスモーターを採用しています。
【用途】
・鉄筋の結束作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄筋結束機 リバータイア バッテリー電圧14.4Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄筋結束機 リバータイア バッテリー電圧14.4V
鉄筋結束機 リバータイア
鉄筋結束機 ツインタイア RB-610T-B2C-1450A
鉄筋結束機 ツインタイア RB-442T-B2C-1450A
鉄筋結束機 ツインタイア RB-400T-E-B2C/1450A
鉄筋結束機 ツインタイア
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格169,114円-213,840円243,103円244,063円321,137円189,367円 -
通常出荷日5日目1日目1日目4日目18日目5日目
バッテリー電圧(V)14.414.414.414.414.4-

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト