ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニベルタ用ウレタンプーリー

通常単価(税別)
7,619円
税込単価
8,381円
通常出荷日:7日目

ミニベルタMB-20Sのプーリーが摩耗、または破損した際の保守・交換に。

  • トラスココード
    410-8694
  • JANコード
    4953881985132
  • 質量(g)
    17.000
  • ベルト寸法(mm)
    20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

URETANN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

URETANNの仕様・寸法情報

トラスココード
410-8694
JANコード
4953881985132
質量(g)
17.000
ベルト寸法(mm)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
URETANN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,619円
( 8,381円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ミニベルタMB-20Sのプーリーが摩耗、または破損した際の保守・交換に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニベルタ用ウレタンプーリーの型番URETANNのページです。 型番URETANNに関する仕様情報を記載しております。
ミニベルタ用ウレタンプーリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニベルタ用ウレタンプーリー
(メリー印)ミニベルター
50mm クイックディスク(鉄用)
50mm フレックスディスク(鉄用)
50mm クイックディスク(ステン用)
75mm クイックディスク(鉄用)
メーカー室本鉄工室本鉄工エスコエスコエスコエスコ
通常価格7,619円46,390円 -558円 -1,039円611円 -598円
通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
トラスココード410-8694-----
JANコード4953881985132-----
質量(g)17.000-----
ベルト寸法(mm)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました