ファクトリーサプライ用品技術窓口

インパクト アダプター ボールロックシキ

通常単価(税別)
10,045円
税込単価
11,050円
通常出荷日:25日目

インパクトレンチなどの動力工具に取り付けて使用する、差込角変換用のアダプターです。【特長】・材質にクロ...

詳細を確認
  • JANコード
    4991644016266
  • トラスココード
    255-4343
  • 差込角(mm)
    19.0
  • 質量(g)
    235.000
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

16644AL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

16644ALの仕様・寸法情報

JANコード
4991644016266
トラスココード
255-4343
差込角(mm)
19.0
質量(g)
235.000
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
16644AL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,045円
( 11,050円 )
25日目

詳細情報

基本情報

インパクトレンチなどの動力工具に取り付けて使用する、差込角変換用のアダプターです。
【特長】
・材質にクロムモリブデン鋼(SCM435)を使用しており、衝撃に強く耐久性があります。
・ボールロック式のため、ソケットを確実に保持し、作業中の不意な脱落を防止します。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。
・インパクトレンチと差込角の異なるソケットを組み合わせて使用する場合に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト アダプター ボールロックシキの型番16644ALのページです。 型番16644ALに関する仕様情報を記載しております。
インパクト アダプター ボールロックシキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト アダプター ボールロックシキ
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトユニバーサルジョイント ボール式
インパクト用ドライバーアダプター 3DA
椿モデル インパクト用ロックスライドアダプター
超剛鍛ミラーソケットアダプター 40Vインパクト対応
超剛鍛首振りミラーソケットアダプター 40Vインパクト対応
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所長堀工業グリーンクロスベッセルベッセル
通常価格10,045円6,800円 -2,145円 -8,712円1,091円1,203円
通常出荷日25日目25日目1日目〜11日目2日目2日目
JANコード4991644016266-----
トラスココード255-4343-----
差込角(mm)19.012.7----
質量(g)235.000-----
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)-----

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました