ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/2"(12.7mm)SQ. インパクトユニバーサルジョイント ボール式

通常単価(税別)
6,800円~7,048円
税込単価
7,480円~7,753円
通常出荷日:25日目

【特長】・ボールロック式のインパクト用ユニバーサルジョイントです。

  • 差込角(mm)
    12.7

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長

(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4991644385096
546-9650
210.000
74
74
1個
4991644385102
547-1173
198.000
65
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,048円
( 7,753円 )
25日目
6,800円
( 7,480円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールロック式のインパクト用ユニバーサルジョイントです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"(12.7mm)SQ. インパクトユニバーサルジョイント ボール式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトユニバーサルジョイント ボール式
インパクト アダプター ボールロックシキ
1/4"sqx150mm (1/4"Hex)ソケットアダプター
1/4"sqx 75mm (1/4"Hex)ソケットアダプター
ソケットアダプター2本組 9.5mm角 DB-30
ソケットアダプター EAD-□
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所エスコエスコEARTH MANミトロイ
通常価格6,800円-10,045円680円646円914円1,022円 -
通常出荷日25日目25日目3日目3日目在庫品1日目5日目〜
差込角(mm)12.719.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト