ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

充電式ブロワバキューム

通常単価(税別)
46,444円
税込単価
51,088円
通常出荷日:5日目

ワンタッチでバキューム(吸引)とブロア(吹き飛ばし)の切り替えができる充電式ブロワバキュームです。【特...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BV-9400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BV-9400の仕様・寸法情報

最大風量(m3/min)
4.0~6.2
集塵機能
あり
奥行(mm)
1180
高さ(mm)
340
集じん容量(L)
22
充電時間(時間)
約60分
幅(mm)
140
最大風量([[M3]]/min)
4.0~6.2
JANコード
4954849450051
質量(g)
3100.0
トラスココード
689-1384
材質1
本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂、PP樹脂
材質2
ブレード:高炭素鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BV-9400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,444円
( 51,088円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチでバキューム(吸引)とブロア(吹き飛ばし)の切り替えができる充電式ブロワバキュームです。
【特長】
・ブロアで吹き飛ばして集め、バキュームで吸い込みます。
・充電式でコードレスなため、使用場所を選ばず取り回しが容易です。
・40Vリチウムイオンバッテリーを搭載しています。
・内部のシュレッダー刃で吸い込んだ枯葉を体積7分の1まで粉砕します。
【用途】
・玄関回り、通路、駐車場などの落ち葉やゴミの清掃に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ブロワバキュームの型番BV-9400のページです。 型番BV-9400に関する仕様情報を記載しております。
充電式ブロワバキュームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ブロワバキューム
充電式ブロワー(18V)
充電式小型ブロワー
充電式ブロワー(54V)
充電式ブロワMUB184D
充電式ブロワMUB363D
メーカームサシデウォルトトラスコ中山デウォルトマキタマキタ
通常価格46,444円43,591円6,400円75,587円22,124円 -40,037円 -
通常出荷日5日目19日目9日目19日目3日目3日目
最大風量(m3/min)4.0~6.2---1365
集塵機能ありなし-なしなし-
奥行(mm)1180-----
高さ(mm)340-----
集じん容量(L)22-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました