ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ウエルパーS【10~50個入り】

通常単価(税別)
47,853円~192,165円
税込単価
52,638円~211,382円
通常出荷日:8日目

溶接トーチ周りのメンテナンス作業を効率化する多機能プライヤーです。【特長】・1丁でノズルの着脱、チップ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

内容量

(個)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10丁入りケース
4545268139032
4000.0
409-0840
1パック

10個入り

50丁入りカートン
4545268139049
17000.0
408-9321
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,853円
( 52,638円 )
8日目
192,165円
( 211,382円 )
8日目

詳細情報

基本情報

溶接トーチ周りのメンテナンス作業を効率化する多機能プライヤーです。
【特長】
・1丁でノズルの着脱、チップの着脱、ワイヤの切断、スパッタ除去など8つの機能を持ちます。
【用途】
・CO2/MAG溶接トーチの清掃や部品交換に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウエルパーSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエルパーS
溶接棒ホルダS300
S型スタッド(ストレート)
S300用ホルダー先端上下カバー
ケミカル山本 S型特製キャップモップ 45×35mm (1箱=20枚入)
150mm/100mm/275mm ロッキングCクランプ
メーカータイムケミカル三立電器日本ドライブイット三立電器ケミカル山本エスコ
通常価格47,853円-3,831円8,505円 -1,606円14,707円3,573円
通常出荷日8日目在庫品1日目3日目〜4日目2日目2日目
切断能力(mm)ステンレスφ1.2-----
切断能力(mm)鉄線φ1.2-----
全長(mm)210-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト