ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアインパクトドライバー(オイルエクストラ)

通常単価(税別)
65,882円
税込単価
72,470円
通常出荷日:1日目

オイル潤滑式のエアーインパクトドライバーです。【特長】・打撃部に潤滑オイルを注入することで、打撃音をソ...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    8~10
  • トラスココード
    143-7292
  • JANコード
    4907587302236
  • 質量(g)
    1520.000
  • ビット差込口(mm)
    8
  • ホース取付口
    0.6MPa
  • 全長(mm)
    172
  • 能力ねじ寸法(mm)
    8~10
  • 排気
    360度回転可
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.4
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    グリップ:樹脂

ご注意

  • 全長/重量…付属品は含みません。
  • 能力は参考目安表示です。
  • 使用条件や状況によって変わります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GT-P80XD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GT-P80XDの仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
8~10
トラスココード
143-7292
JANコード
4907587302236
質量(g)
1520.000
ビット差込口(mm)
8
ホース取付口
0.6MPa
全長(mm)
172
能力ねじ寸法(mm)
8~10
排気
360度回転可
空気消費量([[M3]]/min)
0.4
材質1
本体:アルミ
材質2
グリップ:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GT-P80XD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,882円
( 72,470円 )
1日目

詳細情報

基本情報

オイル潤滑式のエアーインパクトドライバーです。
【特長】
・打撃部に潤滑オイルを注入することで、打撃音をソフトにし、摩耗による耐久性を向上させています。
・慣性の空転が少なく、連続作業にも適しています。
・ハンマー部の新設計により、耐久性が向上しました。
・モーター部のアルミ化と中空樹脂グリップの採用により、従来機と比較して約20%軽量化しています。
・スロットル、左右切替レバー、アジャストダイヤルを集中配置しているため、片手で操作が可能です。
・重量バランスの改善により取り回しが良く、作業時の疲労を軽減します。
【用途】
・ハウス組立て、小型建機、農機具、空圧機器、ポンプなどの組立・メンテナンス作業に。

ご注意

  • 全長/重量…付属品は含みません。
  • 能力は参考目安表示です。
  • 使用条件や状況によって変わります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアインパクトドライバー(オイルエクストラ)の型番GT-P80XDのページです。 型番GT-P80XDに関する仕様情報を記載しております。
エアインパクトドライバー(オイルエクストラ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアインパクトドライバー(オイルエクストラ)
エアインパクトドライバー(ストレートタイプ) ビット止ボール式
エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2
エアードライバー 衝撃式 GT-PLR
エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-P60XD
エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格65,882円38,532円32,611円30,667円42,160円29,277円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)8~104~55~64~56.0~8.04.0~5.0
トラスココード143-7292246-1285152-6391125-4375353-4642125-4383
JANコード490758730223649075873011854907587301673490758730103149075873016424907587301055
質量(g)1520.000590.0----
ビット差込口(mm)8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました