ファクトリーサプライ用品技術窓口

空圧駆動刻字ペン ワークマーカー 交換用ペン先

通常単価(税別)
13,015円
税込単価
14,317円
通常出荷日:7日目~9日目

空圧駆動刻字ペン「ワークマーカー」用の交換ペン先です。【特長】・耐久性と耐摩耗性のある特殊超硬材を使用...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3.700

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

仕様

トラスココード

JANコード

最小発注数量
ポイント細字:先端寸法 0.25R
430-5970
4560128908511
1個
ポイント太字:先端寸法 0.5R
430-5975
4560128908528
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,015円
( 14,317円 )
7日目
13,015円
( 14,317円 )
9日目

詳細情報

基本情報

空圧駆動刻字ペン「ワークマーカー」用の交換ペン先です。
【特長】
・耐久性と耐摩耗性のある特殊超硬材を使用しています。
・用途に応じて、細字と太字の2種類からペン先を選択できます。
【用途】
・各種金属、樹脂、焼き入れ鋼(HRC50程度)、金型部品などへの合いマークのマーキングに。
・精密鋳造・鍛造部品のバリ取りや砂落とし作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空圧駆動刻字ペン ワークマーカー 交換用ペン先のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空圧駆動刻字ペン ワークマーカー 交換用ペン先
交換用ホース
エアーホースリール 交換用ウレタンホース
"ハンディーエアーリール"交換ホース(HA-206用用)
不二 開先加工機用標準刃物
"ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210J用)
メーカーミニターCOX REEL三協リール日平機器不二空機日平機器
通常価格13,015円28,627円8,054円 -5,723円12,287円11,679円
通常出荷日7日目〜4日目1日目〜1日目1日目1日目
質量(g)3.700-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト