ファクトリーサプライ用品技術窓口

変成シリコーン 抗菌GooD! クリーンルーム用

通常単価(税別)
5,207円
税込単価
5,728円
通常出荷日:5日目

低アウトガス性に優れ、抗菌性も有するクリーンルーム用の変成シリコーンシーラントです。【特長】・低アウト...

詳細を確認
  • 質量(g)
    530.000
  • 材質1
    変成シリコーン樹脂
  • 容量(ml)
    330
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~90
  • 防カビタイプ
    無し
  • JIS規格
    無し

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

色

最小発注数量
693-1453
グレー
10個
693-1452
ホワイト
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,207円
( 5,728円 )
5日目
5,207円
( 5,728円 )
5日目

詳細情報

基本情報

低アウトガス性に優れ、抗菌性も有するクリーンルーム用の変成シリコーンシーラントです。
【特長】
・低アウトガス性に優れ、DBP、DOP、DOA、BHT、低分子環状シロキサンなど特に悪影響とされる成分の揮発がほとんどありません。
・硬化後の表面のべたつきを低減させているため、非汚染性に優れます。
・抗菌性を有するので、衛生面を重視する場所にも適しています。
・垂直面の塗布でも垂れにくい設計です。
・湿気硬化性で硬化時に有害物は発生しません。
・健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)としての13物質を配合していない健康住宅対応品です。
・建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品です。(JAIA F☆☆☆☆認定)
【用途】
・半導体や精密機器などの製造・加工関連クリーンルームやアウトガスを気にされる研究施設などの目地シールに。
・内装パネルの目地に。
・各種配線、エアフィルターまわりなどのシールに。
・クリーンルーム用設備機器など隙間充填に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変成シリコーン 抗菌GooD! クリーンルーム用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変成シリコーン 抗菌GooD! クリーンルーム用
クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント
液状ガスケット 変成シリコーン系工業用シール剤 TB1206
シリコーン 耐熱用接着剤
シリコーン系工業用シール剤 TB1208
シリコーン 電気・絶縁用コンパウンド
メーカー積水フーラー信越化学工業スリーボンドモメンティブスリーボンドモメンティブ
通常価格5,207円7,557円 -4,843円 -4,429円 -4,538円41,582円
通常出荷日5日目2日目〜7日目〜9日目7日目9日目
質量(g)530.000-----
材質1変成シリコーン樹脂-----
容量(ml)330-----
使用温度範囲(℃)-30~90-----
防カビタイプ無し-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト