ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェットタガネ

通常単価(税別)
12,373円
税込単価
13,610円
通常出荷日:4日目

ジェットタガネ用の交換部品シリーズです。【特長】・ジェットタガネ本体の性能を維持するための、ニードルサ...

詳細を確認
  • 適合機種
    JT-16
  • JANコード
    4992338655792
  • トラスココード
    547-2780
  • 質量(g)
    57.800

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TQ15316-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TQ15316-0の仕様・寸法情報

適合機種
JT-16
JANコード
4992338655792
トラスココード
547-2780
質量(g)
57.800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TQ15316-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,373円
( 13,610円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ジェットタガネ用の交換部品シリーズです。
【特長】
・ジェットタガネ本体の性能を維持するための、ニードルサポータやロックリングなどの補修用パーツです。
【用途】
・ジェットタガネの部品が摩耗・破損した際の交換やメンテナンスに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットタガネの型番TQ15316-0のページです。 型番TQ15316-0に関する仕様情報を記載しております。
ジェットタガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットタガネ
オートチゼル A-302用ラバーブッシングリムーバー
オートチゼル A-302用スポットウエルドブースター
空気式高速タガネ オートチゼル
ジェットタガネ用ニードルサポーター
空気式・電動式ジェットタガネ用ニードル
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格12,373円3,817円4,216円53,085円12,955円 -8,596円 -
通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目7日目1日目〜
適合機種JT-16-----
JANコード4992338655792499233890006949923389000764992338001032--
トラスココード547-2780814-7924814-7925---
質量(g)57.800157.000158.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました