ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
新型スパナセット(ホルダ付)
TONE
  • <
  • >

QUIK-LOK パワーヘッド

通常単価(税別)
2,877円~30,248円
税込単価
3,165円~33,273円
通常出荷日:11日目

【特長】・M18 FOPH-CSA用チェーンです。【用途】・ポールソー用【材質】・鋼

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    刈込幅(mm)

    充電器

    材質1

    種類詳細

    適合機種

    電圧

    (V)

    幅

    (mm)

    高さ

    (mm)

    長さ

    (mm)

    電源

    最小発注数量
    4573592057050
    105.0
    707-1121
    -
    -
    鋼
    ポールソー用チェーン254mm
    M18 FOPH-CSA
    -
    30
    5
    370
    -
    1個
    4573592057074
    177.0
    707-1119
    -
    -
    鋼
    ポールソー用チェーン254mm
    M18 FOPH-CSA
    -
    50
    2
    196
    -
    1個
    4573592051072
    2000.0
    698-6669
    -
    M18シリーズ
    樹脂他
    ブロワーアタッチメント
    M18 FOPH2-0 JP
    18
    -
    -
    -
    -
    1個
    4573592032606
    2400.0
    707-1111
    -
    M18シリーズ
    樹脂他
    エッジャアタッチメント
    M18 FOPH2-0 JP
    18
    318
    127
    965
    バッテリー
    1個
    4573592051065
    2100.0
    698-6673
    508
    M18シリーズ
    樹脂他
    短軸型ヘッジトリマーアタッチメント
    M18 FOPH2-0 JP
    18
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,235円
    ( 5,759円 )
    11日目
    2,877円
    ( 3,165円 )
    11日目
    25,078円
    ( 27,586円 )
    11日目
    30,248円
    ( 33,273円 )
    11日目
    29,076円
    ( 31,984円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・M18 FOPH-CSA用チェーンです。
    【用途】
    ・ポールソー用
    【材質】
    ・鋼

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    QUIK-LOK パワーヘッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    QUIK-LOK パワーヘッド
    QUIK-LOK 電動工具用 オプション品
    アングルドライバー スリムヘッド
    超小型オートリベットフィーダー リベット径3.2mm/フレームヘッド径21mm用
    6.4x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
    25.4x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)PROZONEロブテックスエスコエスコ
    通常価格2,877円-4,001円 -3,844円685,342円1,004円1,150円
    通常出荷日11日目9日目在庫品1日目11日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト