ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18 FUEL ヘッジトリマー

通常単価(税別)
72,000円
税込単価
79,200円
通常出荷日:11日目

M18 FUELシリーズの充電式ヘッジトリマーです。【特長】・POWERSTATEブラシレスモーターに...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 適合機種
    M18バッテリー
  • 電圧(V)
    18
  • 電源(V)
    18
  • 幅(mm)
    221
  • JANコード
    4573592031869
  • 質量(g)
    4650.0
  • トラスココード
    706-3694
  • 刈込幅(mm)
    630
  • 高さ(mm)
    196
  • 長さ(mm)
    1080
  • 品名
    ヘッジトリマー
  • 材質1
    樹脂他
  • 連続使用時間(分)
    M18 FORGE 8.0AHバッテリー使用時

ご注意

  • 電池パック、充電器は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-FHET60G2-0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M18-FHET60G2-0-JPの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
適合機種
M18バッテリー
電圧(V)
18
電源(V)
18
幅(mm)
221
JANコード
4573592031869
質量(g)
4650.0
トラスココード
706-3694
刈込幅(mm)
630
高さ(mm)
196
長さ(mm)
1080
品名
ヘッジトリマー
材質1
樹脂他
連続使用時間(分)
M18 FORGE 8.0AHバッテリー使用時

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-FHET60G2-0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,000円
( 79,200円 )
11日目

詳細情報

基本情報

M18 FUELシリーズの充電式ヘッジトリマーです。
【特長】
・POWERSTATEブラシレスモーターにより高速な作業速度を提供します。
【用途】
・生垣や庭木の剪定作業に。

ご注意

  • 電池パック、充電器は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18 FUEL ヘッジトリマーの型番M18-FHET60G2-0-JPのページです。 型番M18-FHET60G2-0-JPに関する仕様情報を記載しております。
M18 FUEL ヘッジトリマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 FUEL ヘッジトリマー
電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャー
刈払機 M18-FBCU-0-JP
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用電池パック
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パック
ブロワー用ノズルキット
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格72,000円48,703円73,606円34,819円9,172円3,621円
通常出荷日11日目9日目11日目1日目1日目9日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他関連用品その他関連用品先端アクセサリ
適合機種M18バッテリーM18シリーズ-M18シリーズM12シリーズM18 FBLG3/M18 FOPH-BA/M18 F2BPB/M18 F2BL
電圧(V)18AC100181812-
電源(V)18単相100----
幅(mm)221-635--120(丸)、202(平)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました