ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ドリル用内径カッター

通常単価(税別)
14,552円
税込単価
16,007円
通常出荷日:5日目

電動ドリルに取り付けて使用する内径カッターの替刃シリーズです。【特長】・材質には特殊合金鋼を使用してい...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊合金鋼

ご注意

  • 替刃を交換した際には、替刃軸に緩みが無いことをよく確認してからご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

刃径(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
697-1657
12.5
4975180886057
20.000
1個
697-1653
18
4975180886118
15.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,552円
( 16,007円 )
5日目
14,552円
( 16,007円 )
5日目

詳細情報

基本情報

電動ドリルに取り付けて使用する内径カッターの替刃シリーズです。
【特長】
・材質には特殊合金鋼を使用しています。
・塩ビ管用とドレンパイプ用の替刃があり、用途に応じて選択できます。
【用途】
・手洗い水栓用の立ち上げ管やエアコンのドレンパイプなど、床面や壁面から出ているパイプを内側から切断する作業に。

ご注意

  • 替刃を交換した際には、替刃軸に緩みが無いことをよく確認してからご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用内径カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用内径カッター
電動ドリル用 塩ビ管用内径カッターセット
AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)
プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター
マルチカッター用交換パーツ
サークルカッター(超硬付)
メーカートップ工業トップ工業エスコウィザ(旧:アークランドサカモト)石崎電機製作所エスコ
通常価格14,552円19,624円12,704円3,500円3,556円 -6,235円
通常出荷日5日目1日目2日目在庫品1日目11日目1日目
材質1特殊合金鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト