ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

疾風(はやて)ブロワー

通常単価(税別)
10,790円~22,148円
税込単価
11,869円~24,363円
通常出荷日:4日目

内蔵バッテリー型の充電式ブロワーシリーズです。【特長】・電源コードが不要な内蔵バッテリー型のため、使用...

詳細を確認
  • LEDライトを直視しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

充電時間(時間)

電源

幅(mm)

連続使用時間(h)

最大風量([[M3]]/min)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
78
129
2
リチウムイオン充電池7.4V2500mAh18.5Wh
37
(ブースト)10分 (強)20分 (中)40分 (弱)90分
45
4950654052381
254.000
688-6097
1個
122.2
335
9
専用充電池(内蔵)
74
-
68
4950654054972
890.000
718-5521
1個
81.1
138
2
リチウムイオン充電池 7.4V 2,500mAh(内蔵)
42.25
(ブースト)10分 (強)30分 (中)60分 (弱)120分
60
4950654053739
275.000
706-5597
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,135円
( 14,449円 )
4日目
22,148円
( 24,363円 )
4日目
10,790円
( 11,869円 )
4日目

詳細情報

基本情報

内蔵バッテリー型の充電式ブロワーシリーズです。
【特長】
・電源コードが不要な内蔵バッテリー型のため、使用場所を選びません。
・コンパクトなモデルからハイパワーな大型モデルまで、用途に応じた機種を選択できます。
【用途】
・作業現場での切りくずやホコリの吹き飛ばし、機械や装置の清掃に。
・洗車後の水滴の吹き飛ばしなどの乾燥作業に。

ご注意

  • LEDライトを直視しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

疾風(はやて)ブロワーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
疾風(はやて)ブロワー
小型ブロワー SGコンパクトブロワー
アストロプロダクツ ブロワー 600W
FUELブロワー
充電式ブロワー(18V)
充電式小型ブロワー
メーカーGENTOSGENTOSアストロプロダクツ(ワールドツール)ミルウォーキー(MILWAUKEE)デウォルトトラスコ中山
通常価格10,790円-9,533円6,454円45,701円43,591円6,400円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目19日目9日目
材質1ABSABS----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト