ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘッドライト専用充電池GD-02SB

通常単価(税別)
3,770円
税込単価
4,147円
通常出荷日:4日目

GENTOS(ジェントス)製ヘッドライトGD-001HおよびEX-180H専用の充電池です。【特長】・...

詳細を確認
  • JANコード
    4950654047844
  • トラスココード
    567-9429
  • 奥行(mm)
    14.1
  • 高さ(mm)
    50
  • 幅(mm)
    43
  • 質量(g)
    40.000
  • 品名
    ヘッドライト専用充電池GDー02SB

ご注意

  • Micro USBケーブル、ACアダプターは付属していません
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GD-02SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GD-02SBの仕様・寸法情報

JANコード
4950654047844
トラスココード
567-9429
奥行(mm)
14.1
高さ(mm)
50
幅(mm)
43
質量(g)
40.000
品名
ヘッドライト専用充電池GDー02SB
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GD-02SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,770円
( 4,147円 )
4日目

詳細情報

基本情報

GENTOS(ジェントス)製ヘッドライトGD-001HおよびEX-180H専用の充電池です。
【特長】
・充電することで繰り返し使用可能です。
【用途】
・対応するヘッドライトの交換用、または予備のバッテリーとして使用します。

ご注意

  • Micro USBケーブル、ACアダプターは付属していません
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドライト専用充電池GD-02SBの型番GD-02SBのページです。 型番GD-02SBに関する仕様情報を記載しております。
ヘッドライト専用充電池GD-02SBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドライト専用充電池GD-02SB
ヘッドライトHLP-2504専用 充電池
充電式LEDセーフティバンド A02R
充電式LEDヘッドライト 黒色
充電式高出力COB LEDヘッドライト
充電式キーライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格3,770円5,950円3,337円7,685円7,615円1,738円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
JANコード49506540478444950654053371495065405225149506540516984950654053029-
トラスココード567-9429697-9474701-1545660-8917697-2953-
奥行(mm)14.12217055.933.2-
高さ(mm)50451851.934.3-
幅(mm)43802870126-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました