ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ベッセル
剛彩ビット(5本組) No.GS5P
ベッセル
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
銅板
エスコ
通常価格(税別):6,419円~
通常出荷日:1日目 ~
ベッセル
マグネット入りビット プラス シャンク径:5mm
通常価格(税別):207円~
通常出荷日:2日目 ~
鉄・ステンレス兼用のチップソーです。【特長】・鉄材とステンレス材のどちらも切断できる兼用タイプです。【...
詳細を確認通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
MULTIチップソー 電気丸鋸対応
0通常価格(税別):2,039円~

モトユキ
チップソー"グローバルソー"(厚物鉄鋼用) ATシリーズ
0通常価格(税別):3,706円~

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,149円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,231円~

ハウスビーエム
兼用ジグソー替刃
5通常価格(税別):420円~

バーコ
ハンドソー替刃(コバルトハイス) 250mm幅(3906-250タイプ)
5通常価格(税別):24,924円

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
4.3通常価格(税別):1,490円

理研ダイヤモンド工業
ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径105,125,150,180mm)
0通常価格(税別):2,167円~

ロブテックス
ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式) 長寿命
0通常価格(税別):6,277円~