ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

チップソー 鉄工用

通常単価(税別)
7,383円
税込単価
8,121円
通常出荷日:11日目

鉄工用のチップソーです。【特長】・鉄鋼材の切断に適した刃先設計です。【用途】・アングル鋼、チャンネル鋼...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0037-7216
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0037-7216の仕様・寸法情報

JANコード
4549115243743
トラスココード
655-1999
外径(mm)
150
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.2
刃数
34
質量(g)
198.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0037-7216
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,383円
( 8,121円 )
11日目

詳細情報

基本情報

鉄工用のチップソーです。
【特長】
・鉄鋼材の切断に適した刃先設計です。
【用途】
・アングル鋼、チャンネル鋼、鉄パイプ、ダクトなどの切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー 鉄工用の型番0037-7216のページです。 型番0037-7216に関する仕様情報を記載しております。
チップソー 鉄工用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー 鉄工用
チップソー(サイディング用)
卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)ブラックシリーズ黒鯱
チップソー(キッチンパネル用)
鉄工用チップソー
充電職人鉄工用 チップソー
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)新ダイワ工業アイウッド
通常価格7,383円11,729円10,910円 -12,170円14,013円5,620円 -
通常出荷日11日目1日目7日目1日目1日目5日目
JANコード45491152437434549115147836----
トラスココード655-1999159-0147----
外径(mm)150-----
穴径(mm)2022(20)20---
刃厚(mm)1.2-1.9---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました