ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

503×503×8mmスライダーパネル
エスコ
波型クッション ロール巻
カーボーイ
ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
  • <
  • >

ユニロンスーパーロープ【50~200個入り】

通常単価(税別)
39,310円~332,582円
税込単価
43,241円~365,840円
通常出荷日:1日目~4日目

従来のナイロンクロスを上回る高強度を特長とするロープです。【特長】・ナイロンクロス製ロープと比較して、...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 本体サイズ

    • 破断強度(kN)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    本体サイズ

    破断強度

    (kN)

    最小発注数量
    4937897076671
    7700.000
    696-3139
    Φ10×100m
    28.4
    1パック

    100個入り

    4937897076688
    15400.000
    696-3134
    Φ10×200m
    28.4
    1パック

    200個入り

    4937897076664
    3900.000
    696-3136
    Φ10×50m
    28.4
    1パック

    50個入り

    4937897076701
    11400.000
    696-3140
    Φ12×100m
    38.2
    1パック

    100個入り

    4937897076718
    22800.000
    696-3135
    Φ12×200m
    38.2
    1パック

    200個入り

    4937897076695
    5700.000
    696-3125
    Φ12×50m
    38.2
    1パック

    50個入り

    4937897076732
    15000.000
    696-3129
    Φ14×100m
    50.0
    1パック

    100個入り

    4937897076749
    29900.000
    696-3141
    Φ14×200m
    50.0
    1パック

    200個入り

    4937897076725
    7500.000
    696-3133
    Φ14×50m
    50.0
    1パック

    50個入り

    4937897076763
    18800.000
    696-3128
    Φ16×100m
    63.7
    1パック

    100個入り

    4937897076770
    37500.000
    696-3132
    Φ16×200m
    63.7
    1パック

    200個入り

    4937897076756
    9400.000
    696-3126
    Φ16×50m
    63.7
    1パック

    50個入り

    4937897076794
    23700.000
    696-3131
    Φ18×100m
    78.5
    1パック

    100個入り

    4937897076800
    47300.000
    696-3130
    Φ18×200m
    78.5
    1パック

    200個入り

    4937897076787
    11800.000
    696-3127
    Φ18×50m
    78.5
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,353円
    ( 72,988円 )
    1日目
    116,235円
    ( 127,859円 )
    1日目
    39,310円
    ( 43,241円 )
    4日目
    96,235円
    ( 105,859円 )
    1日目
    164,430円
    ( 180,873円 )
    1日目
    55,135円
    ( 60,649円 )
    1日目
    123,529円
    ( 135,882円 )
    1日目
    211,595円
    ( 232,755円 )
    1日目
    68,314円
    ( 75,145円 )
    1日目
    149,241円
    ( 164,165円 )
    1日目
    264,532円
    ( 290,985円 )
    1日目
    84,784円
    ( 93,262円 )
    1日目
    187,063円
    ( 205,769円 )
    1日目
    332,582円
    ( 365,840円 )
    1日目
    105,333円
    ( 115,866円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    従来のナイロンクロスを上回る高強度を特長とするロープです。
    【特長】
    ・ナイロンクロス製ロープと比較して、高い強度を持っています。
    【用途】
    ・工場内での資材の固定や結束。
    ・設備の設置やメンテナンス作業における補助ロープとして。
    ・重量物を運搬する際のガイドロープとして。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニロンスーパーロープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニロンスーパーロープ
    ポリエステル スパンロープ
    万能ロープ
    ユタカ ロープ PPロープドラム巻 4φ×1m
    ユタカメイク ロープ 養生ロープ 2φ×約200m
    けん引ロープ
    メーカージェフコムコンドーテックたくみユタカメイクユタカメイクエスコ
    通常価格39,310円-36,782円 -7,582円 -465円1,324円7,610円
    通常出荷日1日目〜7日目1日目4日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト