ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18 SWITCH TANK 給水タンク

通常単価(税別)
36,110円~41,122円
税込単価
39,721円~45,234円
通常出荷日:11日目

手動でのポンプ加圧が不要な、M18バッテリーで駆動する給水・噴霧システム「SWITCH TANK」シリ...

詳細を確認
  • 最高圧力(MPa)
    0.42
  • 電圧(V)
    18
  • 材質1
    樹脂他

ご注意

  • M18BPFPWSTEMEA別売り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

種類

幅(mm)

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
240
430
給水タンク
365
15
4573592031166
8700.0
694-9676
1個
265
565
ポンプベース
375
-
4573592031159
4200.0
694-9673
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,110円
( 39,721円 )
11日目
41,122円
( 45,234円 )
11日目

詳細情報

基本情報

手動でのポンプ加圧が不要な、M18バッテリーで駆動する給水・噴霧システム「SWITCH TANK」シリーズの構成部品です。ポンプベースとタンクアセンブリを分離・交換できる構造により、1つのベースユニットで複数のタンクを運用可能です。
【特長】
・手動ポンプ操作が不要なため、作業者の疲労を軽減します。
・最大0.42MPaまで噴霧圧を調整でき、即時に安定した圧力を供給します。
【用途】
・コンクリートカッターやコアドリル使用時の給水作業に。
・現場での機器の洗浄や粉塵抑制のための散水に。

ご注意

  • M18BPFPWSTEMEA別売り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18 SWITCH TANK 給水タンクのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易型ポンプ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト