ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エルボーアーム2

通常単価(税別)
25,816円
税込単価
28,398円
通常出荷日:4日目

常設用フラットライトLJSシリーズを壁面や看板に設置するための取付アームです。【特長】・照らす対象の側...

詳細を確認
  • ビスやネジは付属しておりません。設置する壁面・看板などの材質に合わせて別途用意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SE-T2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SE-T2の仕様・寸法情報

全長(mm)
200
適合器具
常設用フラットライトLJSシリーズ10W・30W・50W・75W
JANコード
4937305060049
質量(g)
2200.0
トラスココード
249-2764
材質1
スチール

型番リスト

表示件数
型番
SE-T2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,816円
( 28,398円 )
4日目

詳細情報

基本情報

常設用フラットライトLJSシリーズを壁面や看板に設置するための取付アームです。
【特長】
・照らす対象の側面に取付ける形状です。
・パイプ内に電線を通すことができます。
・材質はスチールです。
【用途】
・常設用フラットライトLJSシリーズ(10W、30W、50W、75W)の壁面や看板への設置に。

ご注意

  • ビスやネジは付属しておりません。設置する壁面・看板などの材質に合わせて別途用意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルボーアーム2の型番SE-T2のページです。 型番SE-T2に関する仕様情報を記載しております。
エルボーアーム2のレビュー
この商品のレビューはありません

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました