ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDランタン(充電式)

通常単価(税別)
8,909円~40,541円
税込単価
9,800円~44,595円
通常出荷日:4日目~5日目

リチウムイオン電池を内蔵した充電式のLEDランタンです。【特長】・複数の点灯モードや明るさ調節機能を搭...

詳細を確認
  • 保護等級
    IP64
  • 材質2
    ABS

ご注意

  • スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

特殊用途

外径(mm)

最大点灯時間(h)

充電時間(時間)

全長(mm)

明るさ(lm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
防滴
65
24
4
110
280~600
4937897055591
380.000
338-0180
アルミ
1個
-
65
30
4
110
400~800
4937897058370
380.000
663-0539
アルミ
1個
-
158
14
3.7
286
400~5200
4937897045486
2700.0
552-5480
PC、ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,909円
( 9,800円 )
5日目
8,909円
( 9,800円 )
4日目
40,541円
( 44,595円 )
4日目

詳細情報

基本情報

リチウムイオン電池を内蔵した充電式のLEDランタンです。
【特長】
・複数の点灯モードや明るさ調節機能を搭載しており、用途に合わせて光を調整できます。
・持ち運び用のハンドルや吊り下げ用のフックを備え、手持ちや設置など多彩な方法で使用できます。
・ハンドライト機能、金属面に固定できる磁石、モバイルバッテリー機能などを備えたモデルをラインナップしています。
【用途】
・制御盤内の確認作業や、暗所での設備メンテナンス時の照明として。
・工場や倉庫内での作業灯や、停電時の非常灯として。

ご注意

  • スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDランタン(充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDランタン(充電式)
[充電式]LEDランタンセット
LEDポールランタン
LEDポールランタン スイッチ付
充電式LEDワークライト
LEDスティックライト充電式
メーカージェフコムエスコ長谷川製作所長谷川製作所マキタアイリスオーヤマ
通常価格8,909円-52,236円25,700円 -25,882円 -5,872円6,867円 -
通常出荷日4日目〜2日目1日目1日目4日目1日目〜
保護等級IP64-----
材質2ABS-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト