ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

建築用「プレミアムチタンシャープペンシル」

通常単価(税別)
11,194円
税込単価
12,313円
通常出荷日:4日目

チタンボディを採用した建築用シャープペンシルです。【特長】・焼き入れによりチタン特有の発色を実現してい...

詳細を確認
  • 数量限定品
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

500-PCM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

500-PCMの仕様・寸法情報

芯径(mm)
2
直径(mm)
135
JANコード
4931972455146
質量(g)
25.000
トラスココード
697-2468
材質1
チタン
材質2
真鍮
材質3
鉄

型番リスト

表示件数
型番
500-PCM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,194円
( 12,313円 )
4日目

詳細情報

基本情報

チタンボディを採用した建築用シャープペンシルです。
【特長】
・焼き入れによりチタン特有の発色を実現しています。
・芯削りキャップの落下防止用シリコンCAPが付いています。
【用途】
・木材、鉄鋼材、コンクリートへの墨付け作業に。

ご注意

  • 数量限定品
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築用「プレミアムチタンシャープペンシル」の型番500-PCMのページです。 型番500-PCMに関する仕様情報を記載しております。
建築用「プレミアムチタンシャープペンシル」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築用「プレミアムチタンシャープペンシル」
耐水黒板用マーカー 細字
雨天用OK墨汁
太型マーキングホルダー
蛍光マーキングパス
チョークホルダー 細丸
メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂
通常価格11,194円505円962円 -979円6,507円556円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
芯径(mm)21----
直径(mm)13511-311114
JANコード49319724551464931972230606-493197215421649319722005004931972154179
質量(g)25.0001732766124.00050572.000
トラスココード697-2468607-1597-607-4670607-4690607-3155

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました