ファクトリーサプライ用品技術窓口

グラインダ エコぐら

通常単価(税別)
19,783円~29,379円
税込単価
21,761円~32,317円
通常出荷日:5日目

低い供給空気圧力でも使用可能で、空気消費量を抑えながら高トルクを発揮する省エネルギータイプのエアグライ...

詳細を確認
  • チャック内径(mm)
    6.0
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.4-0.6
  • 排気
    後方

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

空気消費量([[M3]]/min)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

質量(g)

最小発注数量
4526587426416
699-7152
180
0.22
22000
560.0
1個
4526587426423
699-7155
158
0.25
25000
440.0
1個
4526587426454
699-7156
285
0.22
22000
800.0
1個
4526587426492
699-7150
210
0.036
3600
720.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,379円
( 32,317円 )
5日目
19,783円
( 21,761円 )
5日目
26,809円
( 29,490円 )
5日目
26,809円
( 29,490円 )
5日目

詳細情報

基本情報

低い供給空気圧力でも使用可能で、空気消費量を抑えながら高トルクを発揮する省エネルギータイプのエアグラインダシリーズです。
【特長】
・供給空気圧力0.4MPaから使用可能です。
・空気消費量を抑えた省エネルギー設計です。
・低い圧力でも高いトルクを発揮し、力強い研削作業を実現します。
【用途】
・金型の修正やメンテナンス、機械加工部品のバリ取り、面取り作業に。
・溶接後のビード除去や、各種部材の研削・研磨作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラインダ エコぐらのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラインダ エコぐら
超硬ロータリーバ専用グラインダ MG-0CS
ベビーエアグラインダー
ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)
フラップサンダー
エアストレート ミゼットグラインダー
メーカーMRAヨコタ工業不二空機ユタニ柳瀬ヨコタ工業
通常価格19,783円-33,458円32,888円 -46,598円 -38,834円21,596円
通常出荷日5日目6日目7日目〜1日目1日目1日目
チャック内径(mm)6.0-----
ホース取付口Rc1/4-----
使用空気圧力(MPa)0.4-0.6-----
排気後方-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト