ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーン接着剤 TB1208C

通常単価(税別)
5,833円
税込単価
6,416円
通常出荷日:11日目

脱アセトンタイプの一液常温硬化型シリコーン系接着シール剤です。【特長】・腐食性ガスを発生させません。・...

詳細を確認
  • JANコード
    4967410108923
  • トラスココード
    228-4876
  • 使用温度範囲(℃)
    -60~200(250)
  • 容量(g)
    100
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • 液色
    白
  • タイプ
    シリコーン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1208C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1208Cの仕様・寸法情報

JANコード
4967410108923
トラスココード
228-4876
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
容量(g)
100
質量(g)
100.000
材質1
主成分:シリコーン
液色
白
タイプ
シリコーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1208C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,833円
( 6,416円 )
11日目

詳細情報

基本情報

脱アセトンタイプの一液常温硬化型シリコーン系接着シール剤です。
【特長】
・腐食性ガスを発生させません。
・金属類に対する腐食性がなく、プラスチックへの影響も少ないです。
・電気特性に優れています。
・耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~200℃(瞬時250℃)の広い温度範囲でゴム弾性を保ちます。
【用途】
・電気・電子機器部品のシール、接着、防振、絶縁保護、防湿シールに。
・耐熱性を必要とする部分のシールに。
・リード線の固定やコネクター部の防湿シールに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーン接着剤 TB1208Cの型番TB1208Cのページです。 型番TB1208Cに関する仕様情報を記載しております。
シリコーン接着剤 TB1208Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン接着剤 TB1208C
放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B
液状ガスケット TB1212 シリコーン系工業用シール剤
電気・電子用シーリング剤 TB1220G
液状ガスケット TB1121
液状ガスケット"TB1102D"
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格5,833円6,200円7,728円3,244円10,340円 -9,355円 -
通常出荷日11日目4日目7日目1日目4日目〜4日目〜
JANコード4967410108923496741010402449674101042844967410103560--
トラスココード228-4876421-3386698-7732374-8685--
使用温度範囲(℃)-60~200(250)-60~250-60~200(250)-60~200--40~150
容量(g)100---1000-
質量(g)100.000262330.000100.0001000.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました