ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーン系工業用シール剤 TB1209

通常単価(税別)
18,193円
税込単価
20,012円
通常出荷日:7日目

機器の接合面に塗布し組み付けるだけで漏れを防止する、一液常温硬化型のシリコーン系液状ガスケットです。空...

詳細を確認
  • トラスココード
    552-9800
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~250(短時間300)
  • 容量(ml)
    330
  • 質量(g)
    330.000
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • タイプ
    シリコーン

ご注意

  • 作業の際には適切な保護具(呼吸用保護具、保護眼鏡、保護手袋、保護衣)を着用する
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1209-330
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1209-330の仕様・寸法情報

トラスココード
552-9800
使用温度範囲(℃)
-40~250(短時間300)
容量(ml)
330
質量(g)
330.000
材質1
主成分:シリコーン
タイプ
シリコーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1209-330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,193円
( 20,012円 )
7日目

詳細情報

基本情報

機器の接合面に塗布し組み付けるだけで漏れを防止する、一液常温硬化型のシリコーン系液状ガスケットです。空気中の湿気に触れると硬化し、ゴム状弾性体になります。
【特長】
・300℃までの高温に対応する高耐熱タイプです。
・低分子シロキサンを0.03%以下に低減した対策品です。
・脱アセトンタイプのため、硬化が速く、金属(銅・銅合金を含む)への腐食性や不快臭がありません。
・非流動性のノンサグタイプで、垂れにくく肉盛りが可能です。
・タックフリータイムは5分です。
【用途】
・高温になる各種装置のフランジ面や、ねじ部のシールに。
・各種生産設備や工場設備における接合面の漏れ防止に。

ご注意

  • 作業の際には適切な保護具(呼吸用保護具、保護眼鏡、保護手袋、保護衣)を着用する
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーン系工業用シール剤 TB1209の型番TB1209-330のページです。 型番TB1209-330に関する仕様情報を記載しております。
シリコーン系工業用シール剤 TB1209のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン系工業用シール剤 TB1209
液状ガスケット TB1212 シリコーン系工業用シール剤
THREEBOND 液状ガスケット TB1207F
放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B
シリコーン接着剤 TB1208C
電気・電子用シーリング剤 TB1220G
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格18,193円7,728円9,846円6,200円5,833円3,244円
通常出荷日7日目7日目7日目4日目11日目1日目
トラスココード552-9800698-7732204-7924421-3386228-4876374-8685
使用温度範囲(℃)-40~250(短時間300)-60~200(250)-60~200-60~250-60~200(250)-60~200
容量(ml)330330333---
質量(g)330.000330.000483.000262100.000100.000
材質1主成分:シリコーンシリコーン樹脂一液常温硬化型シリコーン系シール剤-主成分:シリコーン主成分:シリコーン樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました