ファクトリーサプライ用品技術窓口

液状ガスケット シリコーン系 TB1230

通常単価(税別)
18,845円
税込単価
20,730円
通常出荷日:11日目

低粘度で作業性が良く、難燃性に優れた一液無溶剤タイプのRTVシリコーン系液状ガスケットです。【特長】・...

詳細を確認
  • 色詳細
    赤褐色/白色
  • トラスココード
    552-9807
  • 質量(g)
    2000.0
  • 容量(kg)
    2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1230-2KG-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1230-2KG-Sの仕様・寸法情報

色詳細
赤褐色/白色
トラスココード
552-9807
質量(g)
2000.0
容量(kg)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1230-2KG-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,845円
( 20,730円 )
11日目

詳細情報

基本情報

低粘度で作業性が良く、難燃性に優れた一液無溶剤タイプのRTVシリコーン系液状ガスケットです。
【特長】
・優れた耐熱性、耐寒性を備えています。
・良好な電気特性と熱伝導性を有します。
・硬化時の反応副生成物がありません。
・UL規格94V-0認定品です。
【用途】
・各種制御機器や電源ユニットなどの電気・電子部品のシールやポッティング、コーティングに。
・発熱する部品の固定や放熱、絶縁を目的とした接着・充填に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液状ガスケット シリコーン系 TB1230の型番TB1230-2KG-Sのページです。 型番TB1230-2KG-Sに関する仕様情報を記載しております。
液状ガスケット シリコーン系 TB1230のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液状ガスケット シリコーン系 TB1230
THREEBOND 液状ガスケット シリコーン系 TB1217 330ml 灰色(1217AB)
液状ガスケット TB1121
液状ガスケット"TB1102D"
液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色
一液常温硬化型 シリコーン系シール剤
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格18,845円6,616円10,340円 -9,355円 -4,741円6,833円
通常出荷日11日目4日目4日目〜4日目〜19日目7日目
色詳細赤褐色/白色---乳白灰色
トラスココード552-9807205-5769--817-9657453-8218
質量(g)2000.0462.0001000.0-100.000350.000
容量(kg)2-1---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました