ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーン系工業用シール剤 TB1208

通常単価(税別)
4,538円
税込単価
4,992円
通常出荷日:7日目

金属やプラスチックを腐食させない脱アセトンタイプのシリコーン系工業用シール剤(液状ガスケット)です。【...

詳細を確認
  • トラスココード
    553-1364
  • 容量(g)
    100
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    シリコーン系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1208B-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1208B-100の仕様・寸法情報

トラスココード
553-1364
容量(g)
100
質量(g)
100.000
材質1
シリコーン系

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1208B-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,538円
( 4,992円 )
7日目

詳細情報

基本情報

金属やプラスチックを腐食させない脱アセトンタイプのシリコーン系工業用シール剤(液状ガスケット)です。
【特長】
・電気的絶縁性を持ちます。
・耐熱性があります。
・硬化後は、ゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。
【用途】
・電気・電子部品のシール、接着に。
・電気・電子部品の防振保護および絶縁保護に。
・耐熱性を必要とする部分のシールに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーン系工業用シール剤 TB1208の型番TB1208B-100のページです。 型番TB1208B-100に関する仕様情報を記載しております。
シリコーン系工業用シール剤 TB1208のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン系工業用シール剤 TB1208
シリコーン接着剤 TB1208C
液状ガスケット シリコーン系 TB1224G
放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B
スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色
液状ガスケット TB1121
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格4,538円5,833円6,576円6,200円10,512円10,340円 -
通常出荷日7日目11日目7日目4日目19日目4日目〜
トラスココード553-1364228-4876553-1367421-3386813-0561-
容量(g)10010095-2501000
質量(g)100.000100.00095.000262250.0001000.0
材質1シリコーン系主成分:シリコーン主成分:シリコーン-メタアクリル酸エステル-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました