ファクトリーサプライ用品技術窓口

一液常温硬化型 シリコーン系シール剤

通常単価(税別)
6,833円
税込単価
7,516円
通常出荷日:7日目

耐エンジンオイル性、初期耐圧性を有する一液常温硬化型のシリコーン系シール剤です。【特長】・粘度が高く、...

詳細を確認
  • 色詳細
    灰色
  • トラスココード
    453-8218
  • 容量(g)
    350
  • 質量(g)
    350.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1280B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1280Bの仕様・寸法情報

色詳細
灰色
トラスココード
453-8218
容量(g)
350
質量(g)
350.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1280B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,833円
( 7,516円 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐エンジンオイル性、初期耐圧性を有する一液常温硬化型のシリコーン系シール剤です。
【特長】
・粘度が高く、初期耐圧性を発揮します。
・-40~200℃の広い温度範囲でゴム弾性を維持し、耐熱・耐寒性を備えています。
【用途】
・工場内の各種装置のオイルパンやオイルラインの接合部など、エンジンオイルを使用する箇所のシールに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一液常温硬化型 シリコーン系シール剤の型番TB1280Bのページです。 型番TB1280Bに関する仕様情報を記載しております。
一液常温硬化型 シリコーン系シール剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一液常温硬化型 シリコーン系シール剤
THREEBOND 液状ガスケット シリコーン系 TB1217 330ml 灰色(1217AB)
シリコーン系工業用シール剤 TB1208
液状ガスケット シリコーン系 TB1230
放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B
液状ガスケット シリコーン系 TB1224G
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格6,833円6,616円4,538円18,845円6,200円6,576円
通常出荷日7日目4日目7日目11日目4日目7日目
色詳細灰色--赤褐色/白色--
トラスココード453-8218205-5769553-1364552-9807421-3386553-1367
容量(g)350-100--95
質量(g)350.000462.000100.0002000.026295.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました