ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

503×503×8mmスライダーパネル
エスコ
足場台 (脚部伸縮式)
トラスコ中山
フロアユニスタンド
ユニット
  • <
  • >

スタンドキューブ

通常単価(税別)
22,979円~27,309円
税込単価
25,277円~30,040円
通常出荷日:11日目

各枠の取外しが可能で、フラットに折り畳めるスチール・PVC製のスタンドです。【特長】・ピクトグラムの表...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2700.0
  • 材質1
    スチール・PVC
  • 横(mm)
    1000
  • 縦(mm)
    900

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

仕様

最小発注数量
342-9058
4580179993007
2面/セット
1個
342-9050
4580179993014
3面/セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,979円
( 25,277円 )
11日目
27,309円
( 30,040円 )
11日目

詳細情報

基本情報

各枠の取外しが可能で、フラットに折り畳めるスチール・PVC製のスタンドです。
【特長】
・ピクトグラムの表示により、言語に頼らず直感的に注意喚起ができます。
・面数が異なる2面タイプと3面タイプのバリエーションがあります。
【用途】
・スラブ開口部やマンホール内工事の際の目隠しや安全対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドキューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンドキューブ
マルチサインボードTYPE3
単管サインボード
標示スタンド サインキューブ
フロアスタンド 本体スタンド
バリケードスタンド
メーカーアラオアラオアラオユニットトラスコ中山日本緑十字社
通常価格22,979円-10,490円5,843円15,559円 -1,937円 -9,617円
通常出荷日11日目11日目11日目1日目〜1日目1日目〜
質量(g)2700.01800.01450.0---
材質1スチール・PVC塩化ビニール----
横(mm)1000-----
縦(mm)900-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト