ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パイプソーハイパー270【5個入り】

通常単価(税別)
7,263円
税込単価
7,989円
通常出荷日:5日目

パイプソーハイパー270用の替刃です。【特長】・のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切り...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PSB-270
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

PSB-270の仕様・寸法情報

JANコード
4986362361675
質量(g)
256.000
トラスココード
161-6052
種類
替刃

型番リスト

表示件数
型番
PSB-270
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,263円
( 7,989円 )
5日目

詳細情報

基本情報

パイプソーハイパー270用の替刃です。
【特長】
・のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけが良好です。
・軽い切断と手早い作業が行えます。
・木材切断において、ヨコ挽き、タテ挽き、ナナメ挽きが可能です。
・ワンタッチで交換が簡単なため、経済的です。
【用途】
・塩ビパイプ、ポリエチレンパイプ、プラスチック、鉛管、木材、サイディング材などの多目的な切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプソーハイパー270の型番PSB-270のページです。 型番PSB-270に関する仕様情報を記載しております。
パイプソーハイパー270のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプソーハイパー270
K-100-18ベルト
ハンドソー TH
アルミ・銅用ハンドソー 18山 2枚入 SHP-18
212 プロアークハックソー
ハンドソー替刃(オールハイス)
メーカーハウスビーエムアズワン不二越不二越リジッドトラスコ中山
通常価格7,263円3,587円21,621円694円5,891円1,349円 -
通常出荷日5日目7日目1日目3日目在庫品1日目1日目〜
JANコード4986362361675-----
質量(g)256.000-----
トラスココード161-6052-----
種類替刃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました