17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCキャリングバッグ

通常単価(税別)
5,206円~11,343円
税込単価
5,727円~12,477円
通常出荷日:2日目

ノートパソコンや書類の持ち運びに便利なPCキャリングバッグのシリーズです。【特長】・表装には撥水加工が...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
405
300
4969887712092
510.000
684-4080
1個
410
325
4969887712214
670.000
683-6485
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,206円
( 5,727円 )
2日目
11,343円
( 12,477円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ノートパソコンや書類の持ち運びに便利なPCキャリングバッグのシリーズです。
【特長】
・表装には撥水加工が施されています。
・キャリーサポーター付きで、スーツケースに固定できます。
・手提げとショルダーの2WAYで使用できる、着脱可能なショルダーベルトが付属しています。
・ACアダプタやマウスなどの小物を収納できるフロントポケットが付いています。
・15.6インチワイドまでのノートパソコンに対応しています。
【用途】
・通勤や出張時のノートパソコンや書類、周辺機器の持ち運びに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCキャリングバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト