ファクトリーサプライ用品技術窓口

カジュアルPCバックパック

通常単価(税別)
8,729円
税込単価
9,602円
通常出荷日:1日目

オンでもオフでも使える軽くておしゃれなパソコン対応バックパックです。【特長】・流行のスクエア型デザイン...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    425
  • 幅(mm)
    290
  • JANコード
    4969887746875
  • 質量(g)
    570.000
  • トラスココード
    201-1825
  • 材質1
    表装:ポリエステル(撥水加工)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BAG-BP16BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BAG-BP16BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
150
高さ(mm)
425
幅(mm)
290
JANコード
4969887746875
質量(g)
570.000
トラスココード
201-1825
材質1
表装:ポリエステル(撥水加工)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAG-BP16BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,729円
( 9,602円 )
1日目

詳細情報

基本情報

オンでもオフでも使える軽くておしゃれなパソコン対応バックパックです。
【特長】
・流行のスクエア型デザインです。
・撥水加工を施した、ビジカジスタイルに合う織りのポリエステル生地を採用しています。
・フロントポケットは小物の整理収納に便利です。
・メインルームにはタブレットを収納できるポケットが付いています。
・サイドポケットにはペットボトルなどを収納可能です。
【用途】
・ノートパソコンやタブレット、書類などを持ち運ぶ際に。
・出張や現場への移動時の手荷物入れとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カジュアルPCバックパックの型番BAG-BP16BKのページです。 型番BAG-BP16BKに関する仕様情報を記載しております。
カジュアルPCバックパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カジュアルPCバックパック
取っ手付きPCインナーケース
ポケット付きインナーケース(ワイド)
PCキャリングバッグ
[ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
衝撃吸収インナーケース(ノートPC)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライエスコエスコ
通常価格8,729円3,525円4,444円5,842円 -3,403円 -3,022円 -
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目3日目
奥行(mm)1503528---
高さ(mm)425290250---
幅(mm)290410330---
JANコード496988774687549698877463704969887745168---
質量(g)570.000232.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました