ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気/機械用サーモグラフィ

通常単価(税別)
1,784,810円
税込単価
1,963,291円
通常出荷日:2日目

電気設備や機械設備の保守・点検作業で、異常な発熱箇所を特定するために使用するサーモグラフィです。【特長...

詳細を確認
  • JANコード
    4528422470806
  • トラスココード
    272-7114
  • 測定範囲
    -20~1500℃

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA410FE-86W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA410FE-86Wの仕様・寸法情報

JANコード
4528422470806
トラスココード
272-7114
測定範囲
-20~1500℃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA410FE-86W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,784,810円
( 1,963,291円 )
2日目

詳細情報

基本情報

電気設備や機械設備の保守・点検作業で、異常な発熱箇所を特定するために使用するサーモグラフィです。
【特長】
・持ち運びや現場での使用に便利なハンディタイプです。
【用途】
・工場内の配電盤やモーター、配管などの温度異常のチェックに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気/機械用サーモグラフィの型番TA410FE-86Wのページです。 型番TA410FE-86Wに関する仕様情報を記載しております。
電気/機械用サーモグラフィのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気/機械用サーモグラフィ
エレクトロニクス試験用サーモグラフィ
延長ロッド空気センサー
ハンディタイプ温度計
表面センサー
表面センサー 高温タイプ
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格1,784,810円596,882円13,608円87,968円8,116円17,048円
通常出荷日2日目8日目2日目4日目2日目11日目
JANコード452842247080645284223811024528422042300-45284220422634528422042409
トラスココード272-7114145-6528838-2561598-1617838-2559145-5340
測定範囲-20~1500℃--1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃(測定範囲外は1℃分解に自動切替)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました