ファクトリーサプライ用品技術窓口

タッチペン 充電式 iPad専用 傾き検知 USB-C充電 急速充電

通常単価(税別)
7,343円
税込単価
8,077円
通常出荷日:1日目

純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad専用アクティブタッチペンシリーズです。【特長】...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    8.8
  • 質量(g)
    13.000
  • 材質1
    ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)
  • 材質2
    本体:アルミニウム・マグネット
  • 長さ(mm)
    166

ご注意

  • ※画面保護フィルムをご使用の際はタッチペンの跡が残る恐れがあります。
  • 金属製のペン先を使用する場合はiPadの画面を傷つける恐れがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。
  • 画面保護フィルムの種類によっては操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
  • 特定のアプリやソフトにおいて専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P-TPACSTAP07WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-TPACSTAP07WHの仕様・寸法情報

トラスココード
698-0655
幅(mm)
8.8
JANコード
4549550350518
質量(g)
13.000
色
ホワイト
材質1
ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)
材質2
本体:アルミニウム・マグネット
長さ(mm)
166

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-TPACSTAP07WH

トラスココード

JANコード

色

最小発注数量
698-0655
4549550350518
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,343円
( 8,077円 )
1日目

詳細情報

基本情報

純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad専用アクティブタッチペンシリーズです。
【特長】
・約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載しています。
・ペン先は約1.6mmで、細かい作業やメモ、描画におすすめです。
・ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
・本体はアルミニウム製で、マグネットを内蔵しています。
【用途】
・iPadでのイラスト制作、デザイン作業、手書きメモに。
・製造現場での設備点検時の記録や、図面への書き込みに。
・作業報告書など、デジタル書類への手書き入力やサインに。

ご注意

  • ※画面保護フィルムをご使用の際はタッチペンの跡が残る恐れがあります。
  • 金属製のペン先を使用する場合はiPadの画面を傷つける恐れがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。
  • 画面保護フィルムの種類によっては操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
  • 特定のアプリやソフトにおいて専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチペン 充電式 iPad専用 傾き検知 USB-C充電 急速充電の型番P-TPACSTAP07WHのページです。 型番P-TPACSTAP07WHに関する仕様情報を記載しております。
タッチペン 充電式 iPad専用 傾き検知 USB-C充電 急速充電のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチペン 充電式 iPad専用 傾き検知 USB-C充電 急速充電
スマホ・タブレット用タッチペン 指示棒一体型
off toco 2STYLE カメラバックパック ブラック
パソコンケース リサイクル素材 撥水
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C×2 USB-A×2 microB×1
モバイルヘッドセット 両耳オーバーヘッド ドライバー Type-C端子
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格7,343円3,597円12,666円7,040円6,062円6,562円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
幅(mm)8.811.5(ペン先:約8)30035069130
質量(g)13.00040.01020.0235.000230.00041.000
材質1ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)ペン先:導電繊維表面:ポリエステル(撥水加工)ポリエステル--
材質2本体:アルミニウム・マグネット本体:アルミニウム裏面:ポリエステル---
長さ(mm)166約185~約625----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました