ファクトリーサプライ用品技術窓口

有線イヤホン Type-C 高耐久 セミオープン 14.2mmドライバ

通常単価(税別)
5,411円
税込単価
5,952円
通常出荷日:1日目

USB Type-C(TM)端子に直接接続して使用する、デジタル式の有線イヤホンです。【特長】・屈曲に...

詳細を確認
  • トラスココード
    679-8310
  • JANコード
    4549550321501
  • 質量(g)
    5.200
  • コード長さ(m)
    約1.2m(Y型)

ご注意

  • ※リモコンマイクは一部対応していない機器があります。
  • 最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EHP-DF13IMBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EHP-DF13IMBKの仕様・寸法情報

トラスココード
679-8310
JANコード
4549550321501
質量(g)
5.200
コード長さ(m)
約1.2m(Y型)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EHP-DF13IMBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,411円
( 5,952円 )
1日目

詳細情報

基本情報

USB Type-C(TM)端子に直接接続して使用する、デジタル式の有線イヤホンです。
【特長】
・屈曲に強いタフな設計で断線しにくい高耐久仕様です。
・14.2mmの大口径ドライバーを搭載し、人の声が聞き取りやすいように音質が調整されています。
・リモコンマイクが付属しており、動画視聴中の着信応答や通話が可能です。
【用途】
・PCやタブレットを使用したオンライン会議やWebセミナーの受講に。
・現場で作業マニュアルの動画を視聴したり、音声指示を聞いたりする際に。
・リモートからの作業支援を受ける際のコミュニケーションツールとして。

ご注意

  • ※リモコンマイクは一部対応していない機器があります。
  • 最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線イヤホン Type-C 高耐久 セミオープン 14.2mmドライバの型番EHP-DF13IMBKのページです。 型番EHP-DF13IMBKに関する仕様情報を記載しております。
有線イヤホン Type-C 高耐久 セミオープン 14.2mmドライバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線イヤホン Type-C 高耐久 セミオープン 14.2mmドライバ
モバイルヘッドセット 両耳オーバーヘッド ドライバー Type-C端子
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C×2 USB-A×2 microB×1
有線ヘッドセット 両耳ネックバンド
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 大型
モバイルバッテリー USB-A出力1ポート USB-C入出力1ポート
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格5,411円6,562円6,062円3,913円5,737円6,418円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード679-8310666-3012693-8619503-3557503-3554368-8729
JANコード454955032150145495503055014549550339964454955025798545495502579614549550235112
質量(g)5.20041.000230.00036133.000435
コード長さ(m)約1.2m(Y型)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました