ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルヘッドセット 両耳オーバーヘッド ドライバー Type-C端子

通常単価(税別)
6,562円
税込単価
7,218円
通常出荷日:1日目

USB Type-C端子を搭載した、両耳オーバーヘッドタイプのモバイルヘッドセットです。【特長】・スリ...

詳細を確認
  • トラスココード
    666-3012
  • 奥行(mm)
    70
  • 高さ(mm)
    30
  • 幅(mm)
    130
  • ケーブル長(m)
    約1.2m
  • マイクアーム長さ(mm)
    約155mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
  • JANコード
    4549550305501
  • 質量(g)
    41.000
  • 両耳/片耳
    両耳小型オーバーヘッドタイプ

ご注意

  • ※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HS-HP13SCBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HS-HP13SCBKの仕様・寸法情報

トラスココード
666-3012
奥行(mm)
70
高さ(mm)
30
幅(mm)
130
ケーブル長(m)
約1.2m
マイクアーム長さ(mm)
約155mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
JANコード
4549550305501
質量(g)
41.000
両耳/片耳
両耳小型オーバーヘッドタイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HS-HP13SCBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,562円
( 7,218円 )
1日目

詳細情報

基本情報

USB Type-C端子を搭載した、両耳オーバーヘッドタイプのモバイルヘッドセットです。
【特長】
・スリムに収納できる薄型の折りたたみ式で、持ち運びにも便利です。
・USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットのほか、付属のUSB-A変換アダプターを使用してUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。
・単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けます。
【用途】
・オンライン会議やリモートでの打ち合わせ、ハンズフリーでの通話に。

ご注意

  • ※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイルヘッドセット 両耳オーバーヘッド ドライバー Type-C端子の型番HS-HP13SCBKのページです。 型番HS-HP13SCBKに関する仕様情報を記載しております。
モバイルヘッドセット 両耳オーバーヘッド ドライバー Type-C端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルヘッドセット 両耳オーバーヘッド ドライバー Type-C端子
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 大型
有線ヘッドセット 両耳ネックバンド
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C×2 USB-A×2 microB×1
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 小型
モバイルバッテリー リチウムイオン電池 USB PD 20W 10000mAh
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格6,562円5,737円3,913円6,062円3,760円 -7,059円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード666-3012503-3554503-3557693-8619--
奥行(mm)707513815.55026.5
高さ(mm)301726514016481.5
幅(mm)1301601106912958
ケーブル長(m)約1.2m1.81.80.1約1.80.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました