ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマホ・タブレット用タッチペン 指示棒一体型

通常単価(税別)
3,597円
税込単価
3,957円
通常出荷日:1日目

スマートフォンやタブレットで使用できる、指示棒一体型のタッチペンです。【特長】・ペン先には導電繊維を採...

詳細を確認
  • トラスココード
    441-2416
  • 幅(mm)
    11.5(ペン先:約8)
  • JANコード
    4549550256421
  • 質量(g)
    40.0
  • 色
    ブラック
  • 材質1
    ペン先:導電繊維
  • 材質2
    本体:アルミニウム
  • 長さ(mm)
    約185~約625
  • 品名
    伸縮タッチペン

ご注意

  • ※ペン先直径:約8mm/交換不可※特定のアプリ/ソフトで、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P-TPXT01BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-TPXT01BKの仕様・寸法情報

トラスココード
441-2416
幅(mm)
11.5(ペン先:約8)
JANコード
4549550256421
質量(g)
40.0
色
ブラック
材質1
ペン先:導電繊維
材質2
本体:アルミニウム
長さ(mm)
約185~約625
品名
伸縮タッチペン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-TPXT01BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,597円
( 3,957円 )
1日目

詳細情報

基本情報

スマートフォンやタブレットで使用できる、指示棒一体型のタッチペンです。
【特長】
・ペン先には導電繊維を採用しており、滑らかな操作が可能です。
・指示棒としても使用できる2WAYタイプです。
・本体はアルミニウム製です。
【用途】
・会議や授業、プレゼンテーションなどで画面を指し示しながら説明する際に。
・スマートフォンやタブレット端末の操作、入力補助に。

ご注意

  • ※ペン先直径:約8mm/交換不可※特定のアプリ/ソフトで、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマホ・タブレット用タッチペン 指示棒一体型の型番P-TPXT01BKのページです。 型番P-TPXT01BKに関する仕様情報を記載しております。
スマホ・タブレット用タッチペン 指示棒一体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマホ・タブレット用タッチペン 指示棒一体型
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C×2 USB-A×2 microB×1
パソコンケース リサイクル素材 撥水
off toco 2STYLE カメラバックパック ブラック
Bluetooth PC用USBアダプタ 超小型 Ver5.3 Class2
Apple Watch 49/45/44/42mm用バンド チタン シルバー
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格3,597円6,062円7,040円12,666円2,701円12,824円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
トラスココード441-2416693-8619441-2411254-9121693-3878544-8266
幅(mm)11.5(ペン先:約8)69350300--
JANコード454955025642145495503399644549550252560454955021553445495503331604549550280921
質量(g)40.0230.000235.0001020.02.000187.0
色ブラックブラックブラックブラックブラックシルバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました