ファクトリーサプライ用品技術窓口

有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 小型

通常単価(税別)
3,760円~5,079円
税込単価
4,136円~5,587円
通常出荷日:1日目

Web会議やビデオ通話、音声チャットなどに適した、両耳小型オーバーヘッドタイプの有線ヘッドセットです。...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    50
  • 高さ(mm)
    164
  • 幅(mm)
    129
  • ケーブル長(m)
    約1.8
  • マイクアーム長さ(mm)
    約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
  • 質量(g)
    42.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • インターフェース

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

両耳/片耳

インターフェース

最小発注数量
684-9248
4549550329699
両耳小型オーバーヘッドタイプ
3.5mm3極ミニプラグ×2
1個
685-0740
4549550329705
両耳
3.5mm4極ミニプラグ
1個
685-0759
4549550329712
両耳小型オーバーヘッドタイプ
USB-Aプラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,760円
( 4,136円 )
1日目
3,925円
( 4,318円 )
1日目
5,079円
( 5,587円 )
1日目

詳細情報

基本情報

Web会議やビデオ通話、音声チャットなどに適した、両耳小型オーバーヘッドタイプの有線ヘッドセットです。
【特長】
・φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。
・接続方式はUSB-A、4極ミニプラグ、3極ミニプラグの3種類をラインアップしています。
【用途】
・PCやスマートフォンなどに接続してのWeb会議やビデオ通話に。
・オンラインゲームや音声チャットなど、ハンズフリーでの音声コミュニケーションに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 小型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 小型
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 大型
有線ヘッドセット 両耳ネックバンド
モバイルヘッドセット 両耳オーバーヘッド ドライバー Type-C端子
モバイルバッテリー リチウムイオン電池 USB PD 20W 10000mAh
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C×2 USB-A×2 microB×1
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格3,760円-5,737円3,913円6,562円7,059円6,062円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)50751387026.515.5
高さ(mm)164172653081.5140
幅(mm)1291601101305869
ケーブル長(m)約1.81.81.8約1.2m0.10.1
マイクアーム長さ(mm)約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)190153約155mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト