ファクトリーサプライ用品技術窓口

Bluetoothヘッドセット 防水

通常単価(税別)
6,494円
税込単価
7,143円
通常出荷日:2日目

防水規格IPX5に対応した、Bluetoothハンズフリーヘッドセットです。【特長】・雨や汗に強い防水...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    25
  • 奥行 (mm)
    54
  • 高 (mm)
    35
  • トラスココード
    315-7629
  • JANコード
    4549550207515
  • 質量(g)
    13.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LBT-HSC10WPMPBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LBT-HSC10WPMPBKの仕様・寸法情報

幅(mm)
25
奥行(mm)
54
高(mm)
35
トラスココード
315-7629
JANコード
4549550207515
質量(g)
13.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LBT-HSC10WPMPBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,494円
( 7,143円 )
2日目

詳細情報

基本情報

防水規格IPX5に対応した、Bluetoothハンズフリーヘッドセットです。
【特長】
・雨や汗に強い防水設計で、屋外での使用に適しています。
・充電ポートにUSB Type-Cポートを搭載しています。
【用途】
・工場や倉庫など、両手で作業をしながらのハンズフリー通話に。
・水や雨がかかる可能性がある場所での連絡手段として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bluetoothヘッドセット 防水の型番LBT-HSC10WPMPBKのページです。 型番LBT-HSC10WPMPBKに関する仕様情報を記載しております。
Bluetoothヘッドセット 防水のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bluetoothヘッドセット 防水
モバイルバッテリー USB-A出力1ポート USB-C入出力1ポート
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 大型
モバイルヘッドセット 両耳オーバーヘッド ドライバー Type-C端子
有線ヘッドセット 両耳ネックバンド
Bluetooth PC用USBアダプタ 超小型 Ver5.3 Class2
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格6,494円6,418円5,737円6,562円3,913円2,701円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
幅(mm)2575----
奥行(mm)5427.6----
高(mm)35150----
トラスココード315-7629368-8729503-3554666-3012503-3557693-3878
JANコード454955020751545495502351124549550257961454955030550145495502579854549550333160
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました