ファクトリーサプライ用品技術窓口

パソコンケース リサイクル素材 撥水

通常単価(税別)
7,040円
税込単価
7,744円
通常出荷日:1日目

リサイクル素材のCORDURAファブリックを使用した、手提げ付きのパソコンケースです。【特長】・軽量か...

詳細を確認
  • トラスココード
    441-2411
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    255
  • 幅(mm)
    350
  • JANコード
    4549550252560
  • 質量(g)
    235.000
  • 色
    ブラック
  • 材質1
    ポリエステル
  • 厚さ(mm)
    20
  • 内寸(PC収容部)幅×奥行×高さ(mm)
    幅約310×厚さ約25×高さ約215 幅約330×厚さ約25×高さ約230

ご注意

  • ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。
  • 詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BM-IBLW14NBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BM-IBLW14NBKの仕様・寸法情報

トラスココード
441-2411
奥行(mm)
20
高さ(mm)
255
幅(mm)
350
JANコード
4549550252560
質量(g)
235.000
色
ブラック
材質1
ポリエステル
厚さ(mm)
20
内寸(PC収容部)幅×奥行×高さ(mm)
幅約310×厚さ約25×高さ約215 幅約330×厚さ約25×高さ約230

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM-IBLW14NBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,040円
( 7,744円 )
1日目

詳細情報

基本情報

リサイクル素材のCORDURAファブリックを使用した、手提げ付きのパソコンケースです。
【特長】
・軽量かつ汚れにくく、撥水性・耐久性を備えています。
・14.0インチまでのノートパソコンを収納できます。
【用途】
・ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類などの持ち運びに。

ご注意

  • ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。
  • 詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコンケース リサイクル素材 撥水の型番BM-IBLW14NBKのページです。 型番BM-IBLW14NBKに関する仕様情報を記載しております。
パソコンケース リサイクル素材 撥水のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンケース リサイクル素材 撥水
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C×2 USB-A×2 microB×1
モバイルヘッドセット 両耳オーバーヘッド ドライバー Type-C端子
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 大型
off toco 2STYLE カメラバックパック ブラック
有線ヘッドセット 両耳ネックバンド
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格7,040円6,062円6,562円5,737円12,666円3,913円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
トラスココード441-2411693-8619666-3012503-3554254-9121503-3557
奥行(mm)2015.57075150138
高さ(mm)2551403017241065
幅(mm)35069130160300110
JANコード454955025256045495503399644549550305501454955025796145495502155344549550257985

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました