ファクトリーサプライ用品技術窓口

有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 大型

通常単価(税別)
5,737円
税込単価
6,311円
通常出荷日:1日目

USB-A端子に接続して使用する、両耳を覆う大型オーバーヘッドタイプの有線ヘッドセットです。【特長】・...

詳細を確認
  • トラスココード
    503-3554
  • 奥行(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    172
  • 幅(mm)
    160
  • ケーブル長(m)
    1.8
  • マイクアーム長さ(mm)
    190
  • JANコード
    4549550257961
  • 質量(g)
    133.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HS-HP02SUBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HS-HP02SUBKの仕様・寸法情報

トラスココード
503-3554
奥行(mm)
75
高さ(mm)
172
幅(mm)
160
ケーブル長(m)
1.8
マイクアーム長さ(mm)
190
JANコード
4549550257961
質量(g)
133.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HS-HP02SUBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,737円
( 6,311円 )
1日目

詳細情報

基本情報

USB-A端子に接続して使用する、両耳を覆う大型オーバーヘッドタイプの有線ヘッドセットです。
【特長】
・大口径50mmのドライバーを搭載しています。
・安定した装着感のヘッドバンドと、やわらかなイヤーパッドを採用しています。
・位置調整がしやすいフレキシブルアームマイクを搭載し、息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
・手元で音量調整とマイクのON/OFFが操作できるコントローラーが付いています。
・ケーブル長は1.8mです。
【用途】
・工場や事務所でのWeb会議、ビデオ通話、音声チャットに。
・ハンズフリーでのコミュニケーションや、遠隔地からの作業指示のヒアリングなどに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 大型の型番HS-HP02SUBKのページです。 型番HS-HP02SUBKに関する仕様情報を記載しております。
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 大型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 大型
有線ヘッドセット 両耳ネックバンド
モバイルヘッドセット 両耳オーバーヘッド ドライバー Type-C端子
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C×2 USB-A×2 microB×1
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 小型
パソコンケース リサイクル素材 撥水
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格5,737円3,913円6,562円6,062円3,760円 -7,040円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード503-3554503-3557666-3012693-8619-441-2411
奥行(mm)751387015.55020
高さ(mm)1726530140164255
幅(mm)16011013069129350
ケーブル長(m)1.81.8約1.2m0.1約1.8-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました