ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスリペアワン

通常単価(税別)
5,833円
税込単価
6,416円
通常出荷日:5日目

合わせガラスのキズやヒビを補修するための1回使い切りリペアキットです。【特長】・高価なガラスを交換する...

詳細を確認
  • JANコード
    4562281595492
  • 質量(g)
    10.000
  • トラスココード
    696-5089
  • 材質1
    UV硬化レジン、添加剤

ご注意

  • ほぼ傷が分からない程度にまで修復出来ます。但し、「完全」に元通りには直りませんので、ちょっとした傷や埃が気になる方はガラス交換をお勧めします。
  • 10円硬貨より大きなヒビ、表面がえぐれていたり欠けているヒビ、フロントガラスの下から30cm以内、縁から10cm以内の傷は修復をお勧め出来ません。
  • 修復作業は、直射日光を避け湿気は充分乾燥させ、外気温と室内の温度差が大きい時はいきなり補修をしないで下さい。特に星形傷は補修前にお客様の充分なご理解を得られたうえ作業に取り掛かって下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2691
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2691の仕様・寸法情報

JANコード
4562281595492
質量(g)
10.000
トラスココード
696-5089
材質1
UV硬化レジン、添加剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2691
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,833円
( 6,416円 )
5日目

詳細情報

基本情報

合わせガラスのキズやヒビを補修するための1回使い切りリペアキットです。
【特長】
・高価なガラスを交換することなく、損傷部からのヒビやキズの進行を防ぎます。
・UV硬化レジンを使用し、簡単かつ短時間で修復作業ができます。
・補修に必要なミニポンプ本体、台座、シール、フィルム、レジン液、ブレードホルダー、ホースがセットになっています。
【用途】
・飛び石などによる合わせガラスのキズやヒビの補修に。

ご注意

  • ほぼ傷が分からない程度にまで修復出来ます。但し、「完全」に元通りには直りませんので、ちょっとした傷や埃が気になる方はガラス交換をお勧めします。
  • 10円硬貨より大きなヒビ、表面がえぐれていたり欠けているヒビ、フロントガラスの下から30cm以内、縁から10cm以内の傷は修復をお勧め出来ません。
  • 修復作業は、直射日光を避け湿気は充分乾燥させ、外気温と室内の温度差が大きい時はいきなり補修をしないで下さい。特に星形傷は補修前にお客様の充分なご理解を得られたうえ作業に取り掛かって下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスリペアワンの型番2691のページです。 型番2691に関する仕様情報を記載しております。
ガラスリペアワンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスリペアワン
エポキシパテ(プラ用)
軽パテ HC
サンデーペイント ガラスクロス 1m×1m
多用途補修パテ DEP-030
エポキシパテ(金属用)
メーカー旭エンジニアリングセメダインセメダインサンデーペイントヘンケルセメダイン
通常価格5,833円1,133円994円 -4,836円1,202円1,133円
通常出荷日5日目1日目1日目〜2日目2日目1日目
JANコード4562281595492-----
質量(g)10.000-----
トラスココード696-5089-----
材質1UV硬化レジン、添加剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました