ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラン支柱カットエアーニッパー GT-NZ15

通常単価(税別)
70,029円
税込単価
77,032円
通常出荷日:1日目

ランナーや支柱の切断に使用するエアーニッパーです。【特長】・カットミスを防ぐ切断位置ストッパーが付いて...

詳細を確認
  • トラスココード
    144-0427
  • JANコード
    4907587369888
  • 質量(g)
    465.000
  • 替刃樹脂用
    NZ20AJ
  • 材質1
    アルミ、鉄、樹脂、特殊合金鋼
  • 加圧力(N)
    1177
  • 使用空気圧(MPa)
    0.65
  • 空気消費量([[CM3]]/回)
    250

ご注意

  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。
  • ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
  • 改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GT-NZ15-NZ20AJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GT-NZ15-NZ20AJの仕様・寸法情報

トラスココード
144-0427
JANコード
4907587369888
質量(g)
465.000
替刃樹脂用
NZ20AJ
材質1
アルミ、鉄、樹脂、特殊合金鋼
加圧力(N)
1177
使用空気圧(MPa)
0.65
空気消費量([[CM3]]/回)
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GT-NZ15-NZ20AJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,029円
( 77,032円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ランナーや支柱の切断に使用するエアーニッパーです。
【特長】
・カットミスを防ぐ切断位置ストッパーが付いています。
・ブレードには、切断後に支柱が飛び散るのを防ぐウレタンカバーが付いています。
【用途】
・樹脂や金属の切断、かしめ作業に。

ご注意

  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。
  • ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
  • 改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラン支柱カットエアーニッパー GT-NZ15の型番GT-NZ15-NZ20AJのページです。 型番GT-NZ15-NZ20AJに関する仕様情報を記載しております。
ラン支柱カットエアーニッパー GT-NZ15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラン支柱カットエアーニッパー GT-NZ15
エアニッパー(丸型レバーなし)
ラン支柱カットエアーニッパー用ブレード NZ
エアーハサミブレードHW
樹脂用ストレート刃 NW10AJ
スライドエアニッパ(ヨコ型)引き切断タイプ
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格70,029円26,945円33,703円14,339円13,404円22,816円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目7日目
トラスココード144-0427810-6704143-8863810-6754137-2223810-6885
JANコード490758736988849075873082694907587370808490758737002049075873707164907587309419
質量(g)465.000505.000142.00076.00076.000160
替刃樹脂用NZ20AJN30AP、N30AJ、N30AJL、N30PF、N30AE、NM30AJ、NM30AP、NM30---NY03AJ、NY03AJL、NY03AJT
材質1アルミ、鉄、樹脂、特殊合金鋼鋼材 ダイカスト特殊合金鋼特殊鋼特殊合金鋼鋼材 ダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました