ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーハサミGT-HS30

通常単価(税別)
133,863円~136,829円
税込単価
147,249円~150,512円
通常出荷日:5日目

エアーハサミGT-HS30本体とブレードのセット品シリーズです。【特長】・本体は角型・両刃可動式で、切...

詳細を確認
  • 質量(g)
    970.000
  • 使用空気圧力(MPa)統合
    0.3
  • 材質1
    特殊合金鋼
  • 使用空気圧(MPa)
    0.3
  • 空気消費量([[CM3]]/回)
    584
  • ホース取付口
    R1/4(本体Rc1/8)
  • 特長
    角型・両刃可動

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

セット内容

最小発注数量
452-6563
4907587030368
本体GT-HS30、ブレードH30ME
1個
452-6566
4907587030375
本体GT-HS30、ブレードH30MEL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,863円
( 147,249円 )
5日目
136,829円
( 150,512円 )
5日目

詳細情報

基本情報

エアーハサミGT-HS30本体とブレードのセット品シリーズです。
【特長】
・本体は角型・両刃可動式で、切りたいものを逃さず切断します。
・材質には特殊合金鋼を採用しています。
【用途】
・工場の生産ラインにおける樹脂成形品のゲートカットや、プラスチック、ゴムなどの切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーハサミGT-HS30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーハサミGT-HS30
ラン支柱カットエアーニッパー GT-NZ15
エアニッパー(角型)
スライドエアニッパ(ブラケット型) 引きタイプ
F型エアーニッパー GTタイプ
エアーニッパブレードクイキリ樹脂用 N30AE
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格133,863円-70,029円54,953円93,856円19,858円 -9,341円
通常出荷日5日目1日目5日目11日目7日目4日目
質量(g)970.000465.000809.0001420.000-395.000
使用空気圧力(MPa)統合0.3---0.4~0.5-
材質1特殊合金鋼アルミ、鉄、樹脂、特殊合金鋼特殊合金鋼-アルミ・鉄・樹脂特殊合金鋼
使用空気圧(MPa)0.30.650.5~0.60.5~0.6--
空気消費量([[CM3]]/回)584250425584--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト