ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超耐熱用シーリング剤
信越化学工業
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
超多用途接着剤 スーパーX
セメダイン
  • <
  • >

瞬間接着剤 TB1782 耐衝撃・耐熱タイプ

通常単価(税別)
5,122円~28,103円
税込単価
5,634円~30,913円
通常出荷日:8日目~11日目

耐衝撃性と耐熱性を有する瞬間接着剤です。【特長】・常時100℃の環境下で使用できます。・各種金属に対す...

詳細を確認
  • 色
    無色

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

容量(g)

質量(g)

最小発注数量
228-4874
50
50
1個
326-8290
500
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,122円
( 5,634円 )
11日目
28,103円
( 30,913円 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐衝撃性と耐熱性を有する瞬間接着剤です。
【特長】
・常時100℃の環境下で使用できます。
・各種金属に対する接着性を有します。
【用途】
・耐衝撃性や耐熱性が要求される部品の接着に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瞬間接着剤 TB1782 耐衝撃・耐熱タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瞬間接着剤 TB1782 耐衝撃・耐熱タイプ
瞬間接着剤 TB1721D
光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤 TB1773E(1773EB)
瞬間接着剤 TB1735(1735AC)
エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"
刷毛付 瞬間接着剤 TB1743F 4g (1743FP)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格5,122円-3,316円7,035円6,513円8,257円966円
通常出荷日8日目〜11日目7日目7日目6日目4日目
色無色淡黄色黄色透明淡黄色透明赤褐色無色

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト