ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着工具(黒金)

通常単価(税別)
10,409円
税込単価
11,450円
通常出荷日:11日目

黒と金を基調にしたデザインの圧着工具シリーズです。【特長】・ダイスの圧着面積を小さくし、力を一点に集中...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    186
  • 質量(g)
    235.000
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    グリップ:樹脂

ご注意

  • 電気の流れている物やその付近での圧着は行わないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • ご使用前に各部に損傷が無いかをチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
  • 仕様・適合サイズ以外で使用しないでください。本来の用途・目的以外で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

圧着端子

圧着端子([[MM2]])裸端子用

端子種類

JANコード

トラスココード

最小発注数量
-
1.25、2、5.5
裸圧着端子、裸圧着スリーブP・B
4952520008102
713-1261
1個
-
1.25、2、3.5、5.5
裸圧着端子、裸圧着スリーブP・B
4952520008119
713-1263
1個
E型リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中
-
E型リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中
4952520008126
713-1262
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,409円
( 11,450円 )
11日目
10,409円
( 11,450円 )
11日目
10,409円
( 11,450円 )
11日目

詳細情報

基本情報

黒と金を基調にしたデザインの圧着工具シリーズです。
【特長】
・ダイスの圧着面積を小さくし、力を一点に集中させることで軽い力で圧着を開始できます。
・グリップを長くすることで、外側を握れば楽に圧着作業が可能です。
・グリップは抜けにくい本体設計で、くびれ部が狭く指が掛かりやすいため握りやすい形状です。
・端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
・本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、感電リスクを低減し安全な作業をサポートします。
・4万回の耐久試験に合格した角バネを採用しており、長期間使用できます。
【用途】
・E型リングスリーブの圧着や、裸端子・スリーブを用いた電線の接続作業に。

ご注意

  • 電気の流れている物やその付近での圧着は行わないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • ご使用前に各部に損傷が無いかをチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
  • 仕様・適合サイズ以外で使用しないでください。本来の用途・目的以外で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具(黒金)
ミニ圧着工具
圧着工具 9721-215
デンサン F型コネクタ圧着工具
MHK-60 強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)
圧着ペンチ(圧着機能付)
メーカーフジ矢DENSANクニペックスDENSANマーベル室本鉄工
通常価格10,409円7,143円4,386円 -6,127円23,346円3,708円
通常出荷日11日目5日目在庫品1日目〜1日目5日目1日目
全長(mm)186-----
質量(g)235.000-----
材質1本体:スチール-----
材質2グリップ:樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト